제품 게시
Melville
Melville
Melville
Melville
Melville
    AJ Products

    Melville

    • Modern design
    • Stackable

    Very affordable and stackable conference chair in a simple but robust design with a padded seat.

    사양
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    기술 사양
    • 특징 참조Melville-Conference-Chair
    • 제품군Lunch and conference
    • 제품분류Chairs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)460
    • 너비(mm)390
    • 깊이(mm)420
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료직물
    • 순 중량(Kg)5.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
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
    비슷한 제품