제품 게시
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
    AJ Products

    Memphis Bar stool

    별점 3.9/53.9(8 리뷰)
    • Modern design
    • Stackable
    • Seat in two colours

    Stackable bar stool with built-in handle on the backrest.

    사양
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    기술 사양
    • 특징 참조Memphis-Bar-Stool
    • 제품군Lunch and conference
    • 제품분류Chairs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)910
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료폴리프로필렌
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (13)
    별점 2.9/5 2.9 (7)
    별점 4.5/5 4.5 (57)
    별점 1.7/5 1.7 (20)