제품 게시
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
    AJ Products

    Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    • Lockable
    • Functional side storage
    • Saves space

      Lockable cabinet with a pull-out interior for side storage. Fitted with two shelves and a shallow drawer on top.
    사양
      • Height:1000 mm
      • Width:400 mm
      • Depth:800 mm
      • Width, internal:335 mm
      • Depth, internal:500 mm
      • Door colour:White
      • Frame colour:White
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Lock type:Key lock
      • Weight:44.4 kg
      • Assembly:Assembled
    기술 사양
    • 특징 참조Pull-out-side-cabinet-FLEXUS-1000x400x800mm
    • 제품군Office and conference
    • 제품분류Storage
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)44.4
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_25
    • Uniclass 2015 설명Drawer units

    지역 가용성

    유럽