제품 게시
Return desk FLEXUS 800x600mm
AJ Products

Return desk FLEXUS 800x600mm

  • Can be combined with the FLEXUS desk
  • Modesty panel
  • Grey frame

    Separate side table with a straight top, modesty panel at the bottom and a stable L frame. Perfect for extending the desk.
사양
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
기술 사양
  • 특징 참조Return-desk-FLEXUS-800x600mm
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
  • 너비(mm)720
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)24
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_25_22
  • Uniclass 2015 설명Desktop lecterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables