제품 게시
Straight desk FLEXUS 1600x800mm
AJ Products

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Straight desktop

    Classic desk with a straight top, stable L frame and modesty panel for versatile furnishing.
사양
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
기술 사양
  • 특징 참조Straight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)41.4
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 설명Office desks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables