제품 게시
Table BECKY 680x680x720mm
AJ Products

Table BECKY 680x680x720mm

별점 3.5/53.5(11 리뷰)
  • Modern table
  • Ideal for most environments
  • Hard-wearing compact laminate top

Table in a contemporary style! The Becky table has a stylish star base and a slim top with bevelled edges and rounded corners made of easy-care laminate. It is ideal as a standalone table or can be arranged in groups in break rooms and canteens.

사양
  • Length:680mm

    Height:720mm

    Width:680mm

    Thickness table surface:12mm

    Table surface:Square

    Weight:17.5

기술 사양
  • 특징 참조Table-BECKY-680x680x720mm
  • 제품군Lunch and conference
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)680
  • 깊이(mm)680
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)17.5
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables