제품 게시
Table VARIOUS 1100x900mm
AJ Products

Table VARIOUS 1100x900mm

별점 4.9/54.9(8 리뷰)
  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

사양
  • Height:900mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:25.45kg

기술 사양
  • 특징 참조Table-VARIOUS-1100x900mm
  • 제품군Lunch and conference
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)900
  • 너비(mm)1100
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)25.45
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables