제품 게시
Table VARIOUS 1800x800x1050mm
AJ Products

Table VARIOUS 1800x800x1050mm

별점 4.1/54.1(7 리뷰)
  • Sit or stand around the table
  • For meetings, work or breaks
  • Suits many locations

Stylish, multi-functional table designed by AJ Products. The table's height makes it perfectly suited for both sitting and standing. This table works well in a range of different environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

사양
  • Length:1800mm

    Height:1050mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Steel

    Table surface material:Laminate

    Weight:48.55kg

기술 사양
  • 특징 참조Table-VARIOUS-1800x800x1050mm
  • 제품군Lunch and conference
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1050
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1800
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)48.55
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables