제품 게시
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
    AJ Products

    Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    • Hardwearing
    • Available as a 2- or 3-seater
    • Classic design

      Classic bench in a sturdy and durable construction with a wooden seat and back and a tubular steel frame. Suitable for demanding environments such as school corridors or other places where a lot of people circulate daily
    사양
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    기술 사양
    • 특징 참조Wooden-bench-AURORA-1800x700x900mm
    • 제품군Lounge and hallway
    • 제품분류Seating
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)900
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료
    • 순 중량(Kg)40
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 설명Benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 67 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Benches
    • OmniClass 번호23-21 25 19 11 13
    • OmniClass 제목Benches
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (13)
    별점 2.9/5 2.9 (7)
    별점 1.7/5 1.7 (20)
    별점 4.5/5 4.5 (57)