제품 게시
Wooden bench CHAT 1400mm
Wooden bench CHAT 1400mm
    AJ Products

    Wooden bench CHAT 1400mm

    • Very comfortable indoor bench
    • Can be bolted to the floor
    • Sturdy design

      Sturdy, stylish bench with a slatted seat and a metal frame. Designed for indoor use. Ideal for open spaces and other places where a lot of people circulate. Can be bolted to the floor if required.
    사양
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:358 mm
      • Seat width:1280 mm
      • Length:1400 mm
      • Height:835 mm
      • Depth:542 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Wood
      • Stand colour:Anthracite
      • Stand colour code:RAL 7021
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:38.8 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Wooden-bench-CHAT-1400mm
    • 제품군School & Education
    • 제품분류Seating
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)835
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)542
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료금속
    • 순 중량(Kg)38.2
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 67 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Benches
    • OmniClass 번호23-21 25 19 11 13
    • OmniClass 제목Benches
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (13)
    별점 2.9/5 2.9 (7)
    별점 1.7/5 1.7 (20)
    별점 4.5/5 4.5 (57)