제품 게시
Wooden clothes locker CRUISE 2 doors 1935x645x555mm
AJ Products
보관됨

Wooden clothes locker CRUISE 2 doors 1935x645x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with two full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
사양
    • Height:1935 mm
    • Width:645 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:2
    • Number of doors:2
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Assembled
기술 사양
  • 특징 참조Wooden-clothes-locker-CRUISE-2-doors-1935x645x555mm
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1935
  • 너비(mm)645
  • 깊이(mm)555
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)54
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 설명Lockers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lockers
  • OmniClass 번호23-19 13 00
  • OmniClass 제목Lockers