제품 게시
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN
    AJ Products

    Wooden screen wall LUGN

    • Sound-absorbent
    • For screening
    • Made of MDF

    Floor screen with sound-dampening properties. Can be used vertically or horizontally. A leg frame or a set of castors must be added to the screen.

    사양
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    기술 사양
    • 특징 참조Wooden-screen-wall-LUGN
    • 제품군Desk
    • 제품분류Acoustics
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)73
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 부 재료자작나무
    • 순 중량(Kg)14
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_55_04
    • Uniclass 2015 설명Acoustics and noise transfer surveying
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
    비슷한 제품