제품 게시
Artificial Monstera 1800mm
AJ Products

Artificial Monstera 1800mm

별점 4.5/54.5(283 리뷰)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place it on the floor as a stylish room divider or as a homely touch next to your reception sofa. It comes with a black pot on a stand.
사양
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
기술 사양
  • 특징 참조artificial-Monstera-1800mm
  • 제품군Reception & Lounge
  • 제품분류Artificial plants
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1800
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)9.65
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_45_30_04
  • Uniclass 2015 설명Artificial plants
  • CSI 마스터 형식 2014 코드32 93 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plants
  • OmniClass 번호23-11 27 19
  • OmniClass 제목Plants

지역 가용성

유럽
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
비슷한 제품

별점 3.9/5 3.9 (37)
별점 3.2/5 3.2 (42)
별점 4.5/5 4.5 (19)
별점 3.7/5 3.7 (24)
별점 3.4/5 3.4 (14)
별점 4.3/5 4.3 (34)