제품 게시
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm
    AJ Products

    Artificial banana plant 1500mm

    별점 4.1/54.1(322 리뷰)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    사양
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    기술 사양
    • 특징 참조artificial-banana-plant-1500mm
    • 제품군Reception & Lounge
    • 제품분류Artificial plants
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1500
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)10.45
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_45_30_04
    • Uniclass 2015 설명Artificial plants
    • CSI 마스터 형식 2014 코드32 93 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plants
    • OmniClass 번호23-11 27 19
    • OmniClass 제목Plants

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품

    별점 3.9/5 3.9 (37)
    별점 3.7/5 3.7 (24)
    별점 4.5/5 4.5 (19)
    별점 3.2/5 3.2 (42)
    별점 3.6/5 3.6 (5)
    별점 3.4/5 3.4 (14)