제품 게시
Auto self tipping skip AZURE 1700x1215x1045mm, 1100L
Auto self tipping skip AZURE 1700x1215x1045mm, 1100L
    AJ Products

    Auto self tipping skip AZURE 1700x1215x1045mm, 1100L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    사양
      • Length:1700 mm
      • Height:1045 mm
      • Width:1215 mm
      • Volume:1100 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:1200 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:189 kg
      • Testing:CE
    기술 사양
    • 특징 참조auto-self-tipping-skip-azure-1700x1215x1045mm-1100L
    • 제품군Changing room
    • 제품분류Wastebins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1045
    • 너비(mm)1215
    • 깊이(mm)1700
    관련성
    • 주 재료
    • 순 중량(Kg)181
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - Industry
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드TE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015 설명Skips
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 74 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cleaning and Waste Management