제품 게시
Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L
AJ Products

Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
사양
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1066 mm
    • Volume:600 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1400 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:206 kg
    • Testing:CE
기술 사양
  • 특징 참조auto-self-tipping-skip-azure-2073-1066-1248mm-1600L
  • 제품군Changing room
  • 제품분류Wastebins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1248
  • 너비(mm)1066
  • 깊이(mm)2073
관련성
  • 주 재료
  • 순 중량(Kg)206
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - Industry
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드TE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015 설명Skips
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 74 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cleaning and Waste Management

지역 가용성

유럽