제품 게시
Canteen Bench UNITE 1400x400mm
AJ Products

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Seating surface in solid wood
사양
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

기술 사양
  • 특징 참조canteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Seating
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)440
  • 너비(mm)1400
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)24.6
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 67 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Benches
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (13)
별점 2.9/5 2.9 (7)
별점 1.7/5 1.7 (20)
별점 4.5/5 4.5 (57)