제품 게시
Chair LEGERE I 500mm
Chair LEGERE I 500mm
Chair LEGERE I 500mm
Chair LEGERE I 500mm
    AJ Products

    Chair LEGERE I 500mm

    • Suspendable
    • Stackable
    • High-pressure laminate

    Suspendable and stackable student chair suitable for primary and secondary school students.

    사양
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:360 mm

      Seat width:360 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5,9 kg

      Warranty:3 years

    기술 사양
    • 특징 참조chair-legere-I-500mm
    • 제품군School & Education
    • 제품분류Seating
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)500
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)360
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료
    • 순 중량(Kg)5.9
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
    • OmniClass 번호23-21 27 21
    • OmniClass 제목Child Chairs
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (13)
    별점 2.9/5 2.9 (7)
    별점 1.7/5 1.7 (20)
    별점 4.5/5 4.5 (57)