제품 게시
Conference table AUDREY 4800x1200mm
AJ Products

Conference table AUDREY 4800x1200mm

  • Sound-damping linoleum table top
  • Bevelled edges
  • Rounded corners

Conference table that can be purchased in several different lengths. Choose a table that suits the size of the room for a smart conference room that is both comfortable and functional. The table has a sound-damping linoleum top and a T-frame.

사양
  • Length:4800mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:167.8kg

기술 사양
  • 특징 참조Conference-table-AUDREY-4800x1200mm
  • 제품군Lunch and conference
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)4800
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)167.8
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables

지역 가용성

유럽