제품 게시
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
    AJ Products

    Sofa LISA circular

    별점 4.4/54.4(31 리뷰)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    사양
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Sofa-LISA-Circular
    • 제품군Lounge and hallway
    • 제품분류Sofas
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-11-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)2000
    관련성
    • 주 재료직물
    • 순 중량(Kg)70
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품