제품 게시
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box
AJ Products

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

별점 3.4/53.4(13 리뷰)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

사양
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

기술 사양
  • 특징 참조Wooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • 제품군Desk
  • 제품분류Acoustics
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1720
  • 너비(mm)983
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료자작나무
  • 순 중량(Kg)44.25
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_55_04
  • Uniclass 2015 설명Acoustics and noise transfer surveying

지역 가용성

유럽