제품 게시
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    별점 3.6/53.6(10 리뷰)
    Porcelanato esmaltado diseño marmolizado en formato 60x120 ideal para pisos y paredes interiores. Diseño inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con múltiples matices
    기술 사양
    • 특징 참조135047682
    • 제품군Ceramic tiles
    • 제품분류Marble finish
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-10
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료자기
    • 부 재료자기
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Tiles

    지역 가용성

    남아메리카 북미
    에콰도르
    미국
    콜롬비아