제품 게시
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200

    Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200

    Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme.

    기술 사양
    • 특징 참조135050546
    • 제품군Ceramic tiles
    • 제품분류Natural stone finish
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-02-13
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료자기
    • 부 재료자기
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other

    지역 가용성

    남아메리카 북미