제품 게시
Cerámica Oxford

Cerámica Oxford

Cerámica en diferentes formatos ideal para interiores en pisos y paredes, exteriores en

pisos, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo piedra en tecnología RealHD, lo

que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica

para ambientes elegantes y confortables.

기술 사양
  • 특징 참조225023902
  • 제품군Ceramic tiles
  • 제품분류Natural stone finish
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-02-27
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other

지역 가용성

남아메리카 북미