제품 게시
Baldosa vita Trebol 300x300mm
Baldosa vita Trebol 300x300mm
Baldosa vita Trebol 300x300mm

    Baldosa vita Trebol 300x300mm

    Nuestra tradicional Baldosa de Terrazo, con una cuidadosa selección de granos de vidrio reciclado que acentúan los colores en tendencia
    사양
    • Nuestra tradicional Baldosa de Terrazo, con una cuidadosa selección de granos de vidrio reciclado que acentúan los colores en tendencia

    기술 사양
    • 특징 참조225027357
    • 제품군Cement tile
    • 제품분류Cement Tile Smooth
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)10
    관련성
    • 주 재료시멘트
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Tiles

    지역 가용성

    남아메리카 북미