제품 게시
Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm

    Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm

    La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

    temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    사양
    • La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

      temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    기술 사양
    • 특징 참조225027505
    • 제품군Quarry tile
    • 제품분류Quarry tile
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-03-12
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료Terron
    • 부 재료자연석 모음
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리

    지역 가용성

    남아메리카 북미