제품 게시
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900

    Cerámica lombarda 430x900

    Es una cerámica que da la bienvenida a la amplitud con diseños de tendencia, mas

    sostenibles, ideal para espacios internos y exteriores, hiper realismo en su diseño y

    mayor nitidez en detalles, con alta resistencia al desgaste y lo rayones.

    기술 사양
    • 특징 참조225028392
    • 제품군Ceramic tiles
    • 제품분류Solid finish
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-06
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)430
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other

    지역 가용성

    남아메리카 북미