제품 게시
441 | 440 Bigframe 44
441 | 440 Bigframe 44
441 | 440 Bigframe 44
441 | 440 Bigframe 44
441 | 440 Bigframe 44
    Alias

    441 | 440 Bigframe 44

    Stacking chair with arms, structure composed of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements, seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, in Kvadrat fabric, in Camira fabic or in leather Pelle Frau.

    기술 사양
    • 특징 참조440-Bigframe
    • 제품군Chair
    • 제품분류Frame
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)860
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)610
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료직물
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Chlorine handling equipment
    • UNSPSC 코드47101505
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (13)
    별점 4.5/5 4.5 (57)
    별점 1.7/5 1.7 (19)
    별점 3.2/5 3.2 (6)