제품 게시
864 Eleven High Back
Alias

864 Eleven High Back

  864 Three-seater sofa with die-cast aluminium legs and steel frame. Seat cushion, back and arms in polyurethane covered with fabric. Panels covered with fabric.

기술 사양
  • 특징 참조eleven-highback_864
  • 제품군Furniture
  • 제품분류upholstered
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-10-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1400
  • 너비(mm)2400
  • 깊이(mm)750
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 소파
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
비슷한 제품