제품 게시
HIGHFRAME 417
HIGHFRAME 417
HIGHFRAME 417
HIGHFRAME 417
HIGHFRAME 417
    Alias

    HIGHFRAME 417

    Stacking chair with arms, structure composed of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements, seat and back in fire retardant pvc covered polyester mesh or in pelle frau® leather or in kvadrat® fabric.
    기술 사양
    • 특징 참조highframe_417
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-05-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)82
    • 너비(mm)51
    • 깊이(mm)56
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)8
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (13)
    별점 1.7/5 1.7 (19)
    별점 4.5/5 4.5 (56)
    별점 2.8/5 2.8 (5)