제품 게시
N01 Kobi Sledge
Alias

N01 Kobi Sledge

Chair in enamelled steel. Cushion in expanded polyurethane upholstered in eco-leather Serge Ferrari® or Camira® or Kvadrat® fabric or Pelle Frau® leather (not removable).
기술 사양
  • 특징 참조Kobi-sledge_N01
  • 제품군Furniture
  • 제품분류chairs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-10-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)865
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)525
관련성
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (13)
별점 4.5/5 4.5 (57)
별점 1.7/5 1.7 (19)
별점 3.2/5 3.2 (6)