제품 게시
Kobi Chair
Kobi Chair
Kobi Chair
Kobi Chair
Kobi Chair
Kobi Chair
    Alias

    Kobi Chair

    별점 4.5/54.5(28 리뷰)

    040 Kobi Chair | 040_S Kobi Chair + pad small | 040_M Kobi Chair + pad medium | 040_L Kobi Chair + pad large: chair with shell in enamelled or chromed steel; support belt and legs in stove enamelled aluminium.

    041 Kobi Chair | 041_S Kobi Chair + pad small | 041_M Kobi Chair + pad medium | 041_L Kobi Chair + pad large: chair with shell in enamelled or chromed steel; support belt in stove enamelled aluminium, legs in aluminium oak veneered.

    기술 사양
    • 특징 참조Kobi_040_041_048
    • 제품군Furniture
    • 제품분류chairs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)760
    • 너비(mm)645
    • 깊이(mm)560
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료나무
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (13)
    별점 4.5/5 4.5 (57)
    별점 1.7/5 1.7 (19)
    별점 3.2/5 3.2 (6)