Windows system with heat recovery ventilation
The INGENIUS VMC thermally insulated window systems are intelligent solutions designed not only to improve the thermal and acoustic insulation of the window opening, but also to enhance indoor comfort and air quality.
The INGENIUS VMC range by Alpac integrates Heat Recovery Ventilation (HRV) technology directly within the window system, through compact double-flow ventilation units that ensure continuous air exchange, heat recovery, and high-efficiency filtration of the incoming air.
The INGENIUS VMC window system can be configured with three ventilation unit sizes — Compact, Smart, and 120 — offering maximum airflow rates ranging from 42 m³/h up to 120 m³/h.
The ventilation units are also available with humidity sensors, CO₂ and VOC sensors, and mobile app control for smart, automated air management.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |