제품 게시
Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market.
사양
  • This product is only available for the Swedish market.
기술 사양
  • 특징 참조Bas_spegelskap
  • 제품군Sanitet
  • 제품분류Speglar
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)700
  • 너비(mm)598
  • 깊이(mm)146
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료유리
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽