제품 게시
BASE Laundry basket for tall cabinet
LAUFEN

BASE Laundry basket for tall cabinet

별점 3.3/53.3(17 리뷰)
Laundry basket for tall cabinets
기술 사양
  • 특징 참조493020
  • 제품군BASE
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)450
  • 너비(mm)270
  • 깊이(mm)270
관련성
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings