제품 게시
Basic Tall cabinet
Basic Tall cabinet
    Alterna

    Basic Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market.
    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조Basichogskap
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Badrumsmöbler
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1800
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)290
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings