제품 게시
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
    Alterna

    Basic Mirror cabinet, compact laminate

    This product is only available for the Swedish market.
    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조Basicspegelskapkompaktlaminat
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Speglar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)620
    • 너비(mm)590
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽