제품 게시
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Altro Fortis Titanium 15 was engineered to be a complete, easy to install wall covering system. Our panels and prefabricated corners install quickly with sealant and with your choice of troweled or spray adhesive options.

    Altro에 문의하기

    사양
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    기술 사양
    • 특징 참조Altro-Fortis-Titanium
    • 제품군Walls
    • 제품분류Fortis Titanium
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Wall finishing materials
    • UNSPSC 코드301615
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_45
    • Uniclass 2015 설명Wall covering and finish systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 72 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Coverings
    • OmniClass 번호23-15 15 19
    • OmniClass 제목Wall Coverings
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes