제품 게시
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
    Altro

    Altro Puressentials Wall Cladding

    Altro Puressentials is a commercial wall cladding system designed to provide durability, hygiene, and sustainability. It's engineered to meet the needs of areas that require PVC-free solutions.

    Altro에 문의하기

    사양
    • Type of product:PVC-free PETG
      Surface finish:Dual sided - Matte + High Sheen
      Thickness:2mm | .08"
      Size:4' x 8'  |  1.22m x 2.44m
      4' x 10'  |  1.22m x 3.05m
    기술 사양
    • 특징 참조Altro-Puressentials
    • 제품군Walls
    • 제품분류Puressentials
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Wall finishing materials
    • UNSPSC 코드301615
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_45
    • Uniclass 2015 설명Wall covering and finish systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 72 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Coverings
    • OmniClass 번호23-15 15 19
    • OmniClass 제목Wall Coverings
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes