제품 게시
Reduced Pressure Zone Assemblies - 4000BM2-FP

Reduced Pressure Zone Assemblies - 4000BM2-FP

기술 사양
  • 특징 참조4000BM2-FP
  • 제품군Plumbing & Flow Control Solutions
  • 제품분류Check Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 설명Check valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 65.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Swing Check Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 19
  • OmniClass 제목Check Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING