제품 게시
Ball Valve - BV

Ball Valve - BV

별점 4.9/54.9(7 리뷰)

BV Series Ball Valves are used in pilot lines to provide a positive shutoff in any override or maintenance situation for simple trouble shooting. This 2-piece, full port valve features: bottom loaded stems, PTFE seats and packing.

사양
  • Features

    • Used in pilot lines to provide a positive shutoff
    • Size: 1/4 in. – 1 in. NPT
    • Two-piece, full port valve features bottom loaded stems, PTFE seats and packing
    • For any override or maintenance situation for simple troubleshooting
기술 사양
  • 특징 참조BV
  • 제품군Plumbing & Flow Control Solutions
  • 제품분류Automatic Control Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 설명Check valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 65.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Swing Check Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 19
  • OmniClass 제목Check Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING