한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
605GS-16 (Globe) and 605AS-16 (Angle) Series are Stainless Steel, reduced port, single chamber basic valves that incorporate a two-piece disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve allowing it to open, close, or modulate as commanded by the pilot control system. The lower portion of this two-piece assembly is a mechanical check feature, which acts independent of diaphragm position or pilot control system, and provides immediate check action when flow ceases. The reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance. Stainless Steel construction provides superior corrosion resistance, a lightweight alternative to conventional heavy iron valves, extended diaphragm life, and reduced frequency and labor costs associated with traditional maintenance repairs.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.