제품 게시
Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Series ACVW-125 Cast Iron Silent Check Valves are designed to prevent water hammer effect. The conical spring design allows the closure disc to travel more distance than other valves of this style, allowing a greater flow coefficient (Cv). Series ACVW-125 can be installed in either the horizontal or vertical position.

기술 사양
  • 특징 참조ACVW-125
  • 제품군Plumbing & Flow Control Solutions
  • 제품분류Check Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 설명Check valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 65.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Swing Check Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 19
  • OmniClass 제목Check Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING