제품 게시
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

별점 4.1/54.1(10 리뷰)

In-Building Risers are used to connect the main fire supply to the building overhead fire system. The fitting passes under the foundation without joints and extends up through the floor. Provided with installation tabs, the unit has a CIPS (Cast Iron Pipe Size) coupler for easy connection to the underground supply (AWWA C900 PVC) and (Ductile Iron Pipe) an industry standard grooved-end connection (AWWA C606) on the building side for easy connection to the overhead fire sprinkler system.

기술 사양
  • 특징 참조IBR
  • 제품군Plumbing & Flow Control Solutions
  • 제품분류Risers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류파이프 부속
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_30_97
  • Uniclass 2015 설명Wet riser landing valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 09
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass 번호23-19 25 13 21 15
  • OmniClass 제목Risers
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING