한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series LFM500, LFM500N, LFM500Z Reduced Pressure Detector Assemblies to prevent the reverse flow of fire protection system substances from being pumped or siphoned into the potable water supply. The LFM500 incorporates a meter to detect ground leaks and unauthorized illegal taps, greatly reducing annual water expenses. It consists of a compact, stainless steel body with stainless steel internal parts, two check valves, a pressure-differential relief valve, shutoff valves, torsion spring checks and relief valve, and bronze, nickel-plated test cocks. Series LFM500, LFM500N, LFM500Z features the certified lowest pressure loss, is 70% lighter than traditional designs and is ideal for health hazard cross-connections, such as on fire sprinkler systems. Check with local water authorities for installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.