제품 게시
PS-POE-AF-TC PoE Injector, 802.3AF Compliant
AMX

PS-POE-AF-TC PoE Injector, 802.3AF Compliant

With the PoE Injector, send power and data one demand to any PoE-powered device via a single category cable


Keywords: Harman

사양
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3af requirements
    • Regulated Output
    • 100/240 VAC Universal Input
기술 사양
  • 특징 참조PS-POE-AF-TC-PoE-Injector-802-3AF-Compliant
  • 제품군Electronics
  • 제품분류Cable Transmission and Reception Control Equipment
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • IFC 분류배전
  • ETIM 코드EC001634
  • ETIM 이름Audio/video transmitting system
  • UNSPSC 이름Electrical controls and accessories
  • UNSPSC 코드391215
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_04
  • Uniclass 2015 설명Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Audio-Visual Equipment
  • OmniClass 번호23-37 15 00
  • OmniClass 제목Audio Visual Equipment