제품 게시
CE2A
CE2A
CE2A

    CE2A

    Le capuchon de façade CE2A est réalisé en ABS ASA blanc ou sur demande, dans la même couleur que les entrées d’air ISOLA HY
    기술 사양
    • 특징 참조ANJ010006
    • 제품군Air Inlet
    • 제품분류Exterior Cover
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)23
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)12
    관련성
    • 주 재료아크릴레이트
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치