제품 게시
EM 2 A
EM 2 A
EM 2 A

    EM 2 A

    L’entrée d’air autoréglable acoustique EM 2 A, posée côté intérieur en traversée de mur, est réalisée en polystyrène blanc. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.

    Disponible en débit 22, 30 ou 45 m³/h.

    기술 사양
    • 특징 참조EM-2-A
    • 제품군Air Inlet
    • 제품분류Self-regulating Acoustic
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-10-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)187
    • 너비(mm)220
    • 깊이(mm)54
    관련성
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치