제품 게시
Arc
Arc
    Arco

    Arc

    A wooden bench in the shape of a boat, provided with leather grips.
    기술 사양
    • 특징 참조Arc
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Benches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-09-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)44
    • 너비(mm)212
    • 깊이(mm)45
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 설명Benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 67 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Benches
    • OmniClass 번호23-21 25 19 11 13
    • OmniClass 제목Benches
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS