제품 게시
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Polymer adhesive with modified silane, which hardens by reaction in contact with moisture.
사양
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
기술 사양
  • 특징 참조ARDEX-AF-480
  • 제품군Flooring Adhesive
  • 제품분류Wood Parquet Adhesive
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Polymer-modified cementitious
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 나무 바닥
  • IFC 분류Floor
  • UNSPSC 이름Wood flooring
  • UNSPSC 코드30161702
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_20_90_50
  • Uniclass 2015 설명Mosaic parquet panel flooring systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 64 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Parquet Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 11 23
  • OmniClass 제목Wood Parquet Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

지역 가용성

유럽 아시아